Pregradna plošča za TS

Št. artikla: TS 8609850

Za zaščito posameznih celic ohišja. Zaradi simetrije okvirnega sistema se lahko predelna plošča uporablja tudi na zadnji strani.

Št. artikla:
TS 8609850
Opis izdelka
Za pregrado posameznih predelov ohišij. Dvojna, neprekinjena prirobnica za stabilnost in namestitev tesnila. Zaradi simetrije okvirja ohišij je mogoče predelne stene namestiti tudi na zadnji strani, če so dimenzije ustrezne.
Aplikacije
Zareze v vogalih in na polovici stranic omogočajo uporabo kotnih povezovalnih nosilcev in povezovalnih nosilcev, tudi če je že nameščena pregradna plošča.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
Višina: = 1.800 mm
Globina: = 500 mm
Možnosti namestitve
Za montažo na zunanji montažni nivo
Notranji nivo ostane nezaseden za nadaljnje razširitve sistema
Navodila za sestavljanje
Pregradna plošča se lahko namesti tudi na zadnji strani. To omogoča, da se npr. frekvenčni pretvorniki za odvajanje toplote namestijo v pregradno ploščo, pri čemer so hladilne enote obrnjene navzven in zaščitene/zaključene s pokrovom.
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,633 kg
Bruto teža
10,14 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177208797
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Opis izdelka
TS Divider panel, for TS, for WD: 1800x500 mm
Dokumentacija
Instructions