- Št. artikla:
- DK 7824650
- Material
- Mehka pena na osnovi melaminske smole
Kategorija materiala B1 po DIN 4102 - Barva
- Svetlo siva
- Obseg dobave
- Distančni vijaki za zvočno izolacijo strešne plošče
- Debelina materiala
- 20 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS 8
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,715 kg
- Bruto teža
- 3,72 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261