Stranska plošča z dvojnimi stena za pritrditev z vijaki, vključno s stranskimi deli strehe.
- Št. artikla:
- CS 9781180
- Material
- Aluminij AlMg3
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Stranske plošče
Stranski deli strehe
Vključno z ozemljitvenimi in montažnimi deli - Primerno za
- Vrsta ohišja: CS Toptec, bayable
Višina: = 1.200 mm
Globina: = 800 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Osnovni material
- Aluminium
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 82 null
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177431317
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
- CS side panel, twin-walled, for HxD: 1200x800 mm, aluminium AlMg3
- Dokumentacija
- Instructions