Stranska plošča, pritrjena z vijaki za CS Toptec, z možnostjo povezovanja

Št. artikla: CS 9781280

Stranska plošča z dvojnimi stena za pritrditev z vijaki, vključno s stranskimi deli strehe.

Št. artikla:
CS 9781280
Material
Aluminij AlMg3
Površinska obdelava
Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Stranske plošče
Stranski deli strehe
Vključno z ozemljitvenimi in montažnimi deli
Primerno za
Vrsta ohišja: CS Toptec, bayable
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 800 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Razred zaščite NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Osnovni material
Aluminium
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
63 kg
Bruto teža
65 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177548251
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
CS side panel, twin-walled, for HxD: 2000x800 mm, aluminium AlMg3
Dokumentacija
Instructions