Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina C4-H

Št. artikla: VX 8108550

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina. Površinski premaz v skladu z DIN EN ISO 12944, razred protikorozijske zaščite C4-H.

Št. artikla:
VX 8108550
Zasnova
Površinski premaz po DIN EN ISO 12944, razred protikorozijske zaščite C4-H
razred protikorozijske zaščite C4-H
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: VX C4-H
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 800 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
38 kg
Bruto teža
38,32 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177993686
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
VX side panel, screw-fastened, for HxD: 2000x800 mm, sheet steel, C4-H