Stranska plošča OCP za stojalo OCP ORV3

Št. artikla: IT 7100500

Za izboljšano zaščito dostopa in optimizacijo zračnega toka v ohišju Rittal OCP ORV3.

Št. artikla:
IT 7100500
Prednosti
Izboljšana zaščita dostopa
Optimizirano kroženje zraka, saj je zrak natančno usmerjen od spredaj nazaj
Stranske plošče se lahko uporabljajo tudi kot predelne plošče med ohišji
Hitra in enostavna montaža s strani ene osebe z uporabo pripomočka za pozicioniranje na spodnji strani
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz in prašno barvano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
18,2 kg
Bruto teža
30,664 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177998575
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
OCP side panel, HxD: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, for OCP ORV3 rack, 44 U
Dokumentacija
Instructions