- Št. artikla:
- TE 7888653
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- 4 odmične ključavnice, vključno z varnostno ključavnico 3524 E
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TE 8000
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.000 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 25 kg
- Bruto teža
- 29,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
-
TE Side panel, HxD: 2000x1000 mm, For TE 8000