Pregradna plošča za VX

Št. artikla: VX 8609200

Za zaščito posameznih celic ohišja. Zaradi simetrije okvirja se lahko predelna plošča uporablja tudi na zadnji strani. Dvojni pregib na vseh straneh za stabilnost in namestitev tesnila.

Št. artikla:
VX 8609200
Opis izdelka
Za pregrado posameznih predelov ohišij. Zaradi simetrije okvirja se lahko pregrada uporablja tudi na zadnji strani. Dvojna, neprekinjena prirobnica za stabilnost in namestitev tesnila.
Prednosti
Pregradna plošča se lahko namesti tudi na zadnji strani. To omogoča, da se npr. frekvenčni pretvorniki za odvajanje toplote namestijo v pregradno ploščo, pri čemer so hladilne enote obrnjene navzven in zaščitene/zaključene s pokrovom.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Višina: = 1.800 mm
Globina: = 400 mm
Možnosti namestitve
Za montažo na zunanji montažni nivo
Notranji nivo ostane nezaseden za nadaljnje razširitve sistema
Navodila za sestavljanje
Za povezovanje v kombinaciji s predelno ploščo je potreben notranji povezovalni nosilec 8617500 ali zunanji povezovalni nosilec 8617502
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7,047 kg
Bruto teža
7,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177817746
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Opis izdelka
VX Divider panel, for HD: 1800x400 mm
Dokumentacija
Info sheet