Za zaščito posameznih celic ohišja. Zaradi simetrije okvirja se lahko predelna plošča uporablja tudi na zadnji strani. Dvojni pregib na vseh straneh za stabilnost in namestitev tesnila.
- Št. artikla:
- VX 8609207
- Opis izdelka
- Za pregrado posameznih predelov ohišij. Zaradi simetrije okvirja se lahko pregrada uporablja tudi na zadnji strani. Dvojna, neprekinjena prirobnica za stabilnost in namestitev tesnila.
- Prednosti
- Pregradna plošča se lahko namesti tudi na zadnji strani. To omogoča, da se npr. frekvenčni pretvorniki za odvajanje toplote namestijo v pregradno ploščo, pri čemer so hladilne enote obrnjene navzven in zaščitene/zaključene s pokrovom.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Višina: = 2.200 mm
Globina: = 600 mm - Možnosti namestitve
- Za montažo na zunanji montažni nivo
- Notranji nivo ostane nezaseden za nadaljnje razširitve sistema
- Navodila za sestavljanje
- Za povezovanje v kombinaciji s predelno ploščo je potreben notranji povezovalni nosilec 8617500 ali zunanji povezovalni nosilec 8617502
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 13,5 kg
- Bruto teža
- 14,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177817814
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Opis izdelka
- VX Divider panel, for HD: 2200x600 mm
- Dokumentacija
- Info sheet