Pregradne plošče za modularne plošče, za VX

Št. artikla: VX 8609212

Z izrezi za namestitev modularnih plošč za konektorje ali za uvod kablov, pa tudi za uvod sistemov zbiralnih sponk in druge nameščene opreme. Dvojni pregib na vseh straneh za stabilnost in namestitev tesnila. Simetrija okvirja ohišja omogoča namestitev predelnih plošč tudi na zadnji strani, če dimenzije to dopuščajo.

Št. artikla:
VX 8609212
Opis izdelka
Z izrezi za montažo modularnih plošč za priključke, za napeljavo kablov in tudi za napeljavo sistemov zbiralnih sponk in drugih komponent. Dvojna, obodna prirobnica zagotavlja stabilnost in omogoča tesnjenje. Zaradi simetrije okvirja ohišja je mogoče namestiti pregrade tudi na zadnji strani, če so dimenzije ustrezne.
Material
Jeklena pločevina, 2,0 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 500 mm
Število izrezov
10
Navodila za sestavljanje
Za povezovanje v kombinaciji s predelno ploščo je potreben notranji povezovalni nosilec 8617500 ali zunanji povezovalni nosilec 8617502
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7,224 kg
Bruto teža
7,604 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177817845
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Opis izdelka
VX Divider panel for module plates, for HD: 2000x500 mm
Dokumentacija
Info sheet