Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina za VX

Št. artikla: VX 8700030

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, nerjavno jeklo, za VX.

Št. artikla:
VX 8700030
Prednosti
Hitra montaža zahvaljujoč pritrdilnemu držalu stranske plošče
Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenimi vložki na notranji strani
Enostavno pozicioniranje po višini in globini s pomočjo pripomočka za določanje položaja
Sestavljanje s strani ene osebe
Ozemljitveni vijaki z veliko kontaktno površino brez barve za optimalen stik
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Višina: = 1.800 mm
Globina: = 400 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Osnovni material
Stainless steel
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
17,5 kg
Bruto teža
17,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177921450
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
VX Side panel, screw-fastened, for HD: 1800x400 mm, stainless steel, 1.4301