Pokrov z vrati za zaščito in zaključek priključkov ali druge nameščene opreme.
- Št. artikla:
- VX 8609220
- Prednosti
- Za zaščito in zaključek konektorjev ali druge nameščene opreme.
- Možnost vhoda kablov od zgoraj ali od spodaj
- Material
- Pokrov: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm - Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Pokrov
Vrata z zaklepno palico in ključavnico z dvojnim vložkom
2 okrasni plošči za zgornji in spodnji del - Mere
- Širina: 202,7 mm
Višina: 1.998 mm
Globina: 499 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 500 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX, VX IT series)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 44 kg
- Bruto teža
- 45 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 114,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177921672
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis izdelka
- VX Cover with door, for HD: 2000x500 mm
- Dokumentacija
- Instructions