Pokrov z vrati za VX

Št. artikla: VX 8609230

Pokrov z vrati za zaščito in zaključek priključkov ali druge nameščene opreme.

Št. artikla:
VX 8609230
Prednosti
Za zaščito in zaključek konektorjev ali druge nameščene opreme.
Možnost vhoda kablov od zgoraj ali od spodaj
Material
Pokrov: jeklena pločevina, 1,5 mm
Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Pokrov
Vrata z zaklepno palico in ključavnico z dvojnim vložkom
2 okrasni plošči za zgornji in spodnji del
Mere
Širina: 202,7 mm
Višina: 1.998 mm
Globina: 599 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 600 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series
Razred zaščite NEMA
NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX, VX IT series)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
48,5 kg
Bruto teža
50,5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
124,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177921689
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis izdelka
VX Cover with door, for HD: 2000x600 mm
Dokumentacija
Instructions