Za razširitev razreda protikorozijske zaščite na zunanjo opremo iz nerjavnega jekla, za sistem povezovalnih ohišij VX C4-H.
- Št. artikla:
- VX 8400180
- Material
- Nerjavno jeklo
- Obseg dobave
- Sestavni deli
Zaklepna palica
Zaklepna plošča
Vijak za pritrditev na streho
Vijaki z okroglo glavo
Ključavnični del za vrata
Tečaj
Križni vijaki z ugreznjeno glavo - Primerno za višino
- = 1.800 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,68 kg
- Bruto teža
- 1,69 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis izdelka
- Accessory kit for C4-H side panels, to fit H: 1800 mm