Razdelilna plošča za modularne plošče za TS

Št. artikla: TS 8609120

Z izrezi za vgradnjo modularnih plošč za konektorje ali za uvod kablov, pa tudi za uvod sistemov zbiralnih sponk in druge nameščene opreme.

Št. artikla:
TS 8609120
Opis izdelka
Z izrezi za montažo modularnih plošč za priključke, za napeljavo kablov in tudi za napeljavo sistemov zbiralnih sponk in drugih komponent. Dvojna, obodna prirobnica zagotavlja stabilnost in omogoča tesnjenje. Zaradi simetrije okvirja ohišij je mogoče predelne stene namestiti tudi na zadnji strani, če so dimenzije ustrezne.
Prednosti
Več možnosti: izrezi v predelni plošči so individualno opremljeni z modularnimi ploščami za 16-polne ali 24-polne konektorje, z modularnimi ploščami za kabelski vhod in z zaprtimi modularnimi ploščami.
Hitrejša montaža: običajno se uporabi samo nekaj izrezov za konektorje. Zaradi nove tehnike predelnih plošč izrezov ni treba pokrivati posamično. Namesto tega se uporabi zaprta modularna plošča. Prednost: manj plošč, manj vijakov, manj montažnega dela.
Aplikacije
Zareze v vogalih in na polovici stranic omogočajo uporabo kotnih povezovalnih nosilcev in povezovalnih nosilcev, tudi če je že nameščena pregradna plošča.
Material
Jeklena pločevina, 2,0 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Montažni deli in torx vijaki M5 x 12 mm za pritrditev modularnih plošč.
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 500 mm
Možnosti namestitve
Za montažo na zunanji montažni nivo
Notranji nivo ostane nezaseden za nadaljnje razširitve sistema
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7,224 kg
Bruto teža
7,604 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177211742
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Opis izdelka
TS Divider panel, for module plates, for WD: 2000x500 mm, Number of cut-outs: 10