Z izrezi za vgradnjo modularnih plošč za konektorje ali za uvod kablov, pa tudi za uvod sistemov zbiralnih sponk in druge nameščene opreme.
- Št. artikla:
- TS 8609130
- Opis izdelka
- Z izrezi za montažo modularnih plošč za priključke, za napeljavo kablov in tudi za napeljavo sistemov zbiralnih sponk in drugih komponent. Dvojna, obodna prirobnica zagotavlja stabilnost in omogoča tesnjenje. Zaradi simetrije okvirja ohišij je mogoče predelne stene namestiti tudi na zadnji strani, če so dimenzije ustrezne.
- Prednosti
- Več možnosti: izrezi v predelni plošči so individualno opremljeni z modularnimi ploščami za 16-polne ali 24-polne konektorje, z modularnimi ploščami za kabelski vhod in z zaprtimi modularnimi ploščami.
- Hitrejša montaža: običajno se uporabi samo nekaj izrezov za konektorje. Zaradi nove tehnike predelnih plošč izrezov ni treba pokrivati posamično. Namesto tega se uporabi zaprta modularna plošča. Prednost: manj plošč, manj vijakov, manj montažnega dela.
- Aplikacije
- Zareze v vogalih in na polovici stranic omogočajo uporabo kotnih povezovalnih nosilcev in povezovalnih nosilcev, tudi če je že nameščena pregradna plošča.
- Material
- Jeklena pločevina, 2,0 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažni deli in torx vijaki M5 x 12 mm za pritrditev modularnih plošč.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 600 mm - Možnosti namestitve
- Za montažo na zunanji montažni nivo
- Notranji nivo ostane nezaseden za nadaljnje razširitve sistema
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 10,239 kg
- Bruto teža
- 10,778 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177211759
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Opis izdelka
- TS Divider panel, for module plates, for WD: 2000x600 mm, Number of cut-outs: 10