Za tesnjenje neuporabljenih izrezov. Enostavna obdelava za posamezne izreze.
- Št. artikla:
- TS 8609160
- Zasnova
- zaprto
- Opis izdelka
- Za zapiranje neuporabljenih izrezov. Enostavna prilagoditev za posamezne izreze.
- Material
- Jeklena pločevina, 2,0 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- S tesnilom
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,88 kg
- Bruto teža
- 0,936 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- TS Module panel, closed
- Dokumentacija
- Info sheet