Adapter za izreze za konektorje

Št. artikla: SZ 2479000

Za uporabo konektorjev z različnim številom polov.

Št. artikla:
SZ 2479000
Zasnova
Za zmanjšanje s 24 na 16 polov
Opis izdelka
Za uporabo priključkov z različnim številom polov.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Tesnila in montažni deli
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,37 kg
Bruto teža
0,43 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177024649
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
Opis izdelka
SZ Adaptor for connector cut-outs, for reduction from 24 to 16 pole
Dokumentacija
Info sheet