Adapter za izreze za konektorje

Št. artikla: SZ 2480000

Za uporabo konektorjev z različnim številom polov.

Št. artikla:
SZ 2480000
Zasnova
Za zmanjšanje s 24 na 10 polov
Opis izdelka
Za uporabo priključkov z različnim številom polov.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Tesnila in montažni deli
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,445 kg
Bruto teža
0,496 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177024694
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
Opis izdelka
SZ Adaptor for connector cut-outs, for reduction from 24 to 10 pole
Dokumentacija
Info sheet