Za uporabo konektorjev z različnim številom polov.
- Št. artikla:
- SZ 2481000
- Zasnova
- Za zmanjšanje s 24 na 6 polov
- Opis izdelka
- Za uporabo priključkov z različnim številom polov.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Tesnila in montažni deli
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,43 kg
- Bruto teža
- 0,519 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177024717
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Opis izdelka
- SZ Adaptor for connector cut-outs, for reduction from 24 to 6 pole
- Dokumentacija
- Info sheet