Pokrivna plošča za izreze za konektorje, za neuporabljene izreze.
- Št. artikla:
- SZ 2477000
- Zasnova
- za 24-polne izreze
- Opis izdelka
- Za neizkoriščene izreze.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Tesnila in montažni deli
- Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 2,4 kg
- Bruto teža
- 2,578 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 9,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177024601
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Opis izdelka
- SZ Cover plate, for plug-connector cut-outs, for 24-pole cut-outs
- Dokumentacija
- Info sheet