Z izrezi za namestitev konektorjev. Poleg montaže na predelne plošče se lahko modularne plošče pritrdijo tudi na 25 mm razmak med ploščami ohišja in na vodila sistema VX/TS.
- Št. artikla:
- SZ 8609140
- Zasnova
- za 24-polne konektorje
- Opis izdelka
- Z izrezi za priključke. Modularne plošče je mogoče pritrditi na predelne stene za modularne plošče.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- S tesnilom
- Število izrezov
- 4
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,66 kg
- Bruto teža
- 0,68 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- TS Module panel, for 24-pole connectors
- Dokumentacija
- Info sheet