Pokrov vrat izolatorja za VX

Št. artikla: VX 8951020

Vključuje glavno zaporo vrat za varnostno zaklepanje ohišij in povezanih ohišij v skladu s standardi UL. Preizkušeno v povezavi z upravljalnimi ročicami za glavna stikala proizvajalcev Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton in Siemens.

Št. artikla:
VX 8951020
Opis izdelka
Vključuje glavno ključavnico za varnostno zaklepanje ohišij ali povezanih ohišij v skladu s standardi UL. Preizkušeno v povezavi z aktuatorji za glavna stikala proizvajalcev Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton in Siemens.
Prednosti
Izpolnjuje zahteve standarda UL 508 A
V povezavi z mehanizmom za upravljanje, sosednjo ključavnico vrat in povezovalnimi palicami, so te zahteve izpolnjene tudi za povezane kombinacije
Po želji se lahko namesti na levo ali desno stran ohišja. S tem pokrovom je mogoče vsa povezovalna ohišja z enimi vrati konfigurirati kot ohišja z izoliranimi vrati. Celotna površina ohišja se ohrani.
Skupaj z vgradno ploščo se lahko montažna površina glavnega ohišja poveča za do 14 %.
Dva izreza za ročice za upravljanje na sprednji strani za namestitev na različnih višinah
Aplikacije
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 in 140 UK-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA tipa 1 in 2
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 12
Siemens: pogonski mehanizem s talnim kablom – komplet
3VA9137-0CK12 za 3VA51 do 125 A, plastični aktuator, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
3VA9137-0CK12 za 3VA51 do 125 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
3VA9277-0CK12 za 3VA52/62 do 250 A, plastični aktuator NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
3VA9277-0CK12 za 3VA52/62 do 250 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
3VA9477-0CK12 za 3VA53/54/63/64 do 600 A, plastični aktuator, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
3VA9477-0CK12 za 3VA53/54/63/64 do 600 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
Siemens: mehanizem za nastavitev globine – kompleti
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Glavna ključavnica vrat, plošča pokrova in montažni deli.
Mere
Širina: 103 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 400 mm
Opomba
Pokrov je dovoljeno namestiti samo na ohišje z enimi vrati in cevnim okvirjem vrat
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series
Protection category NEMA
NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX series)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
14,2 kg
Bruto teža
15,9 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177921078
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Isolator door cover, WHD 103x1800x400 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details