Vključuje glavno zaporo vrat za varnostno zaklepanje ohišij in povezanih ohišij v skladu s standardi UL. Preizkušeno v povezavi z upravljalnimi ročicami za glavna stikala proizvajalcev Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton in Siemens.
- Št. artikla:
- VX 8952010
- Opis izdelka
- Vključuje glavno ključavnico za varnostno zaklepanje ohišij ali povezanih ohišij v skladu s standardi UL. Preizkušeno v povezavi z aktuatorji za glavna stikala proizvajalcev Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton in Siemens.
- Prednosti
- Izpolnjuje zahteve standarda UL 508 A
- V povezavi z mehanizmom za upravljanje, sosednjo ključavnico vrat in povezovalnimi palicami, so te zahteve izpolnjene tudi za povezane kombinacije
- Po želji se lahko namesti na levo ali desno stran ohišja. S tem pokrovom je mogoče vsa povezovalna ohišja z enimi vrati konfigurirati kot ohišja z izoliranimi vrati. Celotna površina ohišja se ohrani.
- Skupaj z vgradno ploščo se lahko montažna površina glavnega ohišja poveča za do 14 %.
- Dva izreza za ročice za upravljanje na sprednji strani za namestitev na različnih višinah
- Aplikacije
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 in 140 UK-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA tipa 1 in 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA za tip 12
- Siemens: pogonski mehanizem s talnim kablom – komplet
- 3VA9137-0CK12 za 3VA51 do 125 A, plastični aktuator, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
- 3VA9137-0CK12 za 3VA51 do 125 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
- 3VA9277-0CK12 za 3VA52/62 do 250 A, plastični aktuator NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
- 3VA9277-0CK12 za 3VA52/62 do 250 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
- 3VA9477-0CK12 za 3VA53/54/63/64 do 600 A, plastični aktuator, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
- 3VA9477-0CK12 za 3VA53/54/63/64 do 600 A, jekleni aktuator z epoksidnim premazom, NEMA 1, 12, 3R, črna = IZKLOP, rdeča = VKLOP
- Siemens: mehanizem za nastavitev globine – kompleti
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Obseg dobave
- Glavna ključavnica vrat, plošča pokrova in montažni deli.
- Mere
- Širina: 103 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 600 mm - Opomba
- Pokrov je dovoljeno namestiti samo na ohišje z enimi vrati in cevnim okvirjem vrat
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX series)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 17 kg
- Bruto teža
- 18,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177944695
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x2000x600 mm
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details