Za individualno uporabo, za povezavo z vsemi obstoječimi velikostmi ohišij. Tesnilo se varno prilega robu profila in ga je mogoče kadar koli enostavno odstraniti brez ostankov. Prav tako ga je mogoče ponovno uporabiti.
- Št. artikla:
- VX 8617507
- Opis izdelka
- Uporablja se lahko posamično z vsemi obstoječimi dimenzijami povezovalnih ohišij. Tesnilo je mogoče varno pritrditi na rob profila po celotnem obodu in ga je mogoče kadarkoli enostavno odstraniti brez ostankov. Ponovna uporaba je možna brez težav.
- Material
- EPDM
- Obseg dobave
- 1 zvitek = 8 m
- Dolžina
- 8.000 mm
- Mere
- Dolžina: 8.000 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,46 kg
- Bruto teža
- 0,56 kg
- Carinska tarifna številka
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis izdelka
- VX Baying seal