Za povezovanje ohišij serije VX IT s TS IT.
- Št. artikla:
- VX 5301312
- Opis izdelka
- Za priklop ohišij serije VX IT na ohišja VX/TS/TS IT.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- pocinkano
- Obseg dobave
- 4 zunanji povezovalni konektorji
2 notranja povezovalna konektorja
Povezovalno tesnilo, 8 m
Sestavni deli - Opomba
- Najvišja dosegljiva stopnja IP zaščite po standardu IEC 60 529 je IP 54.
- Za doseganje razreda zaščite IP 54 je treba dodatno uporabiti izdelek "povezovalni pokrov, zgornji za VX, TS" in namestiti tesnilni trak.
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 1,14 kg
- Bruto teža
- 1,16 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- Baying connector, for VX, VX IT/TS, TS IT, 4 baying connectors, external, 2 baying connectors, internal, baying seal, 8 m
- Dokumentacija
- Instructions