Za optimalno porazdelitev nateznih sil med transportom povezanih ohišij z žerjavom.
- Št. artikla:
- SZ 4540000
- Opis izdelka
- Za optimalno porazdelitev nateznih sil med transportom povezanih ohišij z žerjavom.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 2,58 kg
- Bruto teža
- 2,76 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 10,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177102552
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Combination angle