Za optimalno porazdelitev nateznih sil med transportom povezanih ohišij z žerjavom.
- Št. artikla:
- SZ 4540500
- Opis izdelka
- Za optimalno porazdelitev nateznih sil med transportom povezanih ohišij z žerjavom.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,2 kg
- Bruto teža
- 1,4 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ combination angle, stainless steel
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA