Za povezovanje dveh nameščenih ohišij na navpičnem profilu ohišja. Z uporabo pritrdilnih vijakov se ohišje namesti na določen končni položaj z višinskim ali stranskim odmikom do ±2 mm.
- Št. artikla:
- TS 8800670
- Opis izdelka
- Za povezovanje dveh opremljenih ohišij na navpičnem profilu ohišja.
- Prednosti
- Z uporabo pritrdilnih vijakov se ohišje namesti v določen končni položaj z višinskim ali stranskim odmikom do ±2 mm.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Enostavna namestitev v navpične luknje TS, pritrdite in povežite oba nosilca s šestkotnimi vijaki (priloženo)
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS 8
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 1,89 kg
- Bruto teža
- 2,1 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- TS Baying attachment, vertical, for TS/TS
- Dokumentacija
- Info sheet