Povezovalni pokrov, zgornji za VX, VX IT, TS, TS IT

Št. artikla: TS 8800825

Na tesnilo med ohišjema se lahko dodatno namesti pokrov z dvema končnima pokrovčkoma. To preprečuje nabiranje umazanije in tekočine na tesnilu.

Št. artikla:
TS 8800825
Opis izdelka
Nad tesnilo med dvema ohišjema je mogoče namestiti pokrov z dvema končnima pokrovčkoma. To preprečuje trajno nabiranje umazanije in tekočine na tesnilnem traku.
Material
Plastika
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Montaža je mogoča tudi po širini, ko so ohišja postavljena eden ob drugem.
Uporablja se lahko tudi v kombinaciji z zaščitno obrobo za prah.
Enostavno rezanje na dolžino za druge velikosti
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
TS
TS IT
Globina: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,11 kg
Bruto teža
0,121 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177683051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Opis izdelka
TS Baying cover, top, for D: 1200 mm, Plastic, RAL 7035
Dokumentacija
Info sheet