Na tesnilo med ohišjema se lahko dodatno namesti pokrov z dvema končnima pokrovčkoma. To preprečuje nabiranje umazanije in tekočine na tesnilu.
- Št. artikla:
- TS 8800885
- Opis izdelka
- Nad tesnilo med dvema ohišjema je mogoče namestiti pokrov z dvema končnima pokrovčkoma. To preprečuje trajno nabiranje umazanije in tekočine na tesnilnem traku.
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Montaža je mogoča tudi po širini, ko so ohišja postavljena eden ob drugem.
- Uporablja se lahko tudi v kombinaciji z zaščitno obrobo za prah.
- Enostavno rezanje na dolžino za druge velikosti
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
TS
TS IT
Globina: = 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,08 kg
- Bruto teža
- 0,085 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177683044
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- TS Baying cover, top, for D: 800 mm, Plastic, RAL 7035
- Dokumentacija
- Info sheet