Za izravnavo reže med stranicama pri razporeditvi povezanih ohišij enega ob drugega. Za ohišja z višino 2200 mm in z možnostjo razreza po meri za nižje višine.
- Št. artikla:
- SZ 8800870
- Opis izdelka
- Za kompenzacijo razmaka med stranskimi stenami v primeru povezovanja s hrbtno stranjo.
- Material
- Pokrovni del: Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Višina: ≤ 2.200 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,4 kg
- Bruto teža
- 0,54 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- TS Baying cover, vertical, for H: ? 2200 mm, Plastic, RAL 7035
- Dokumentacija
- Info sheet