Povezovalni priključek, zunanji za VX, VX IT

Št. artikla: VX 8617503

Za namestitev na navpične dele ohišja od zunaj.

Št. artikla:
VX 8617503
Opis izdelka
Za montažo na navpične profile ohišja od zunaj.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Obseg dobave
Povezovalni priključek, zunanji
Povezovalno tesnilo
Sestavni deli
Opomba
1 paket zadostuje za en vezni spoj
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
0,822 kg
Bruto teža
0,84 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177919358
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Opis izdelka
VX Baying connector, external, stainless steel, 1.4301
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Load brochure