Povezovalni pokrov, navpični

Št. artikla: VX 8800875

Za izravnavo reže med stranicama pri razporeditvi povezanih ohišij enega ob drugega. Za ohišja z višino 2200 mm in z možnostjo razreza po meri za nižje višine.

Št. artikla:
VX 8800875
Opis izdelka
Za kompenzacijo razmaka med stranicama pri postavitvi ohišij s hrbtno stranjo skupaj. Za ohišja z višino 2200 mm ali za individualno rezanje na dolžino za nižje višine.
Material
Pokrovni del: Plastika
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Višina: ≤ 2.200 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,44 kg
Bruto teža
0,48 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177924840
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Opis izdelka
VX Baying cover, vertical, for H: 2200 mm
Dokumentacija
Info sheet