Za vsa PK ohišja.
- Št. artikla:
- PK 9583000
- Opis izdelka
- Ohišje je mogoče pritrditi na steno s štirimi stenskimi nosilci. Stenski nosilec je varno pritrjen na ohišje tako, da ga preprosto pritrdite z zatiči.
- Aplikacije
- Za vsa PK ohišja
- Material
- Poliamid, siva
- Barva
- Podobno RAL 7035
- Paketi
- 40 pc(s).
- Neto teža
- 0,04 kg
- Bruto teža
- 0,151 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177140394
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- PK Wall mounting bracket for PK