HD stenski distančni nosilec ustvari prostor za čiščenje tudi za ohišjem.
- Št. artikla:
- HD 4000100
- Prednosti
- Ustvari prostor za čiščenje tudi za ohišjem
- Krajši časi montaže zaradi odprave tesnjenja celotneg oboda
- Izboljšana higiena z izogibanjem nedostopnim prostorom ali režam med ohišjem in steno
- Možnost namestitve na steno z notranje strani ohišja z vijaki (maks. M8) ali z zadnje strani z integriranim navojem M10
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Sestavni deli in tesnila
- Razdalja od stene
- 50 mm
- Opomba
- Glede na velikost ohišja so potrebni do 4 stenski distančni nosilci, da se zagotovi dovolj stabilna stenska montaža
- Primerno za
- Vrsta ohišja: HD compact enclosure
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,39 kg
- Bruto teža
- 0,393 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- HD Wall spacer bracket, stainless steel, 1.4301, Wall distance 50 mm
- Dokumentacija
- Info sheet