Stenske nosilce je mogoče enostavno pritrditi od zunaj, hkrati pa ohraniti skladnost z UL.
- Št. artikla:
- AX 1485500
- Opis izdelka
- Stenske nosilce je mogoče enostavno pritrditi od zunaj, pri čemer se upoštevajo UL standardi.
- Material
- Polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, z dodatkom grafita
- Barva
- RAL 9011
- Obseg dobave
- Sestavni deli za montažo na ohišje
- Opomba za model št.
- za uporabo v eksplozijsko nevarnem okolju
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX plastic
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,2 kg
- Bruto teža
- 0,224 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177952843
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- AX Wall mounting bracket for AX plastic, RAL 9011