Za namestitev ohišij KL, EB, BG in stenskih ohišij EL.
- Št. artikla:
- KL 1594000
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Sestavni deli za montažo na ohišje
- Razdalja od stene
- 8 mm
- Opomba
- Ohišja iz nerjavnega jekla nimajo izvrtanih lukenj za pritrditev na steno zaradi ohranjanja razreda zaščite in higiene.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: KL
EB
BG
EL - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,12 kg
- Bruto teža
- 0,14 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177011175
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- KL Wall mounting bracket, stainless steel, 1.4301, Wall distance 8 mm
- Dokumentacija
- Info sheet