Montažni nosilec za stabilno pritrditev majhnih in stenskih ohišij.
- Št. artikla:
- SZ 2433000
- Opis izdelka
- Montažni nosilci za stabilno namestitev majhnih in stenskih ohišij.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Stenski montažni nosilec
Sestavni deli - Razdalja od stene
- 10 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: KL
EB
BG
AE
EL - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,256 kg
- Bruto teža
- 0,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 83025000
- EAN
- 4028177022980
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Wall mounting bracket, stainless steel, 1.4301, Wall distance 10 mm
- Dokumentacija
- Info sheet