Za pritrditev na ohišje od zunaj. Razdalja od stene 30 mm.
- Št. artikla:
- KS 9266000
- Opis izdelka
- Montaža na steno je možna samo z zunanje strani ohišja.
- Material
- Polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, z dodatkom grafita
- Barva
- Podobno RAL 9011
- Obseg dobave
- Sestavni deli za montažo na ohišje
- Možnosti namestitve
- Za pritrditev na ohišje od zunaj
- Opomba za model št.
- za uporabo v eksplozijsko nevarnem okolju
- Primerno za
- Vrsta ohišja: KS
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,232 kg
- Bruto teža
- 0,235 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177138483
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- KS Wall mounting bracket for KS