Stenski montažni nosilec za AE

Št. artikla: SZ 2508100

Za pritrditev na ohišje od zunaj. Enostavno vstavite ekspanzijsko sidro v luknjo ohišja od zunaj in privijte stenski nosilec od zunaj.

Št. artikla:
SZ 2508100
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Stenski nosilec s predhodno nameščenim tesnilom in raztegznim moznikom.
Razdalja od stene
15 mm
Možnosti namestitve
Za pritrditev na ohišje od zunaj
Razširljivi moznik preprosto vstavite v odprtino ohišja od zunaj in privijte stenski nosilec od zunaj
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,252 kg
Bruto teža
0,304 kg
Carinska tarifna številka
83025000
EAN
4028177602366
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Wall mounting bracket for KS, sheet steel, galvanized, Wall distance 15 mm
Dokumentacija
Instructions