Stenski montažni nosilec Navpični tečaji

Št. artikla: CP 6341000

Stenski nosilec, navpično pritrjen na tečajih, za montažo med kompaktno ploščo in vodoravne ali navpične površine.

Št. artikla:
CP 6341000
Opis izdelka
Za uporabo med kompaktnimi ploščami in vodoravnimi ali navpičnimi površinami.
Material
Stenski montažni nosilec: jeklena pločevina
Vijak s krilno matico: jeklo s plastično krilno matico
Obseg dobave
Krilna matica in montažni deli za namestitev na Compact Panel.
Rotation angle/swivel area
Nastavljivo za 180° v korakih po 7,2°.
Primerno za
Vrsta ohišja: Compact Panel
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,36 kg
Bruto teža
0,38 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177382787
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Opis izdelka
CP Wall mounting, adjustable
Dokumentacija
Instructions