Za stensko montažo ohišij iz nerjavnega jekla AX in KX.
- Št. artikla:
- AX 1594010
- Opis izdelka
- Za montažo ohišij iz nerjavnega jekla AX in KX.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Razdalja od stene
- 10 mm
- Opomba
- Ohišja iz nerjavnega jekla nimajo izvrtanih lukenj za pritrditev na steno zaradi ohranjanja razreda zaščite in higiene.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX stainless steel
KX stainless steel - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,12 kg
- Bruto teža
- 0,152 kg
- Carinska tarifna številka
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Wall mounting bracket, for AX and KX, stainless steel, wall distance: 10 mm
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Load brochure