Za namestitev AX in KX ohišij iz nerjavnega jekla.
- Št. artikla:
- SZ 2433010
- Prednosti
- Stenski nosilec enostavno obesite na vijak na steni
- Različni položaji montaže omogočajo prilagoditev stenskega nosilca razmeram na lokaciji
- Po potrebi se lahko nosilec zaključi z okrasnim pokrovčkom
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Stenski montažni nosilec
Pokrovček
Sestavni deli - Razdalja od stene
- 20 mm
- Opomba
- Ohišja iz nerjavnega jekla nimajo izvrtanih lukenj za pritrditev na steno zaradi ohranjanja razreda zaščite in higiene.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX stainless steel
KX stainless steel - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,4 kg
- Bruto teža
- 0,42 kg
- Carinska tarifna številka
- 83025000
- EAN
- 4028177938144
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Wall mounting bracket, for AX and KX, stainless steel 1.4301, wall distance: 20 mm
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Load brochure