- Št. artikla:
- SZ 4138180
- Zasnova
- brez stikala za vrata
- Obseg dobave
- Standardna luč
Luči
Sestavni deli
- Poraba energije
- 18 W
- Ballast
- Magnetic ballast
- Možnosti priklopa
- Door-operated switch
- Power supply via connectors
- Through-wiring (creating rows of lights)
- Luči
- Fluorescent lamp, base G13
- Razred zaščite
- I (PE conductor)
- Stikalo (tip)
- Integral on/off/door-operated switch
- Luči – vrsta namestitve
- Screw-fastening
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
- 500 V AC
- Nazivna izolacijska napetost
- 500 V DC/1s
- Možnosti namestitve
- TS vodoravni profil strešnega okvirja: neposreden
- Navpični profil TS, SE: z adapterskim nosilcem TS
- SE profili na sprednjem in zadnjem delu strešnega okvirja: z adapterskim nosilcem TS
- SE profili na strani strešnega okvirja: neposredni
- AE, CM, TP: z univerzalnim nosilcem
- AE: s tirnico za notranjo montažo
- Mere
- Širina: 682 mm
Višina: 117 mm
Globina: 50 mm
- Delovno temperaturno območje
- -15 °C...45 °C
- Vtičnice
- D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
- Temperaturno območje shranjevanja
- -20 °C...70 °C
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Različica vtičnice
- D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,74 kg
- Bruto teža
- 1,94 kg
- Carinska tarifna številka
- 94054990
- EAN
- 4028177092273
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis izdelka
-
SZ Standard light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 230 V, 50 Hz, without door operated switch, with earthing-pin socket