Prilagodljiva luč

Št. artikla: SZ 4139300

Supply voltage: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Št. artikla:
SZ 4139300
Zasnova
brez stikala za vrata
Obseg dobave
Prilagodljiva luč
Luči
Pokrov luči
Sestavni deli
Poraba energije
30 W
Ballast
Wide-range electronic ballast
Možnosti priklopa
Power supply via connectors
Door-operated switch
Through-wiring (creating rows of lights)
Luči
Fluorescent lamp, base G13
Razred zaščite
I (PE conductor)
Stikalo (tip)
Integral on/off/door-operated switch
Light cover
Da
Luči – vrsta namestitve
Screw-fastening
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2000 V AC
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
1000 V AC
Nazivna izolacijska napetost
500 V DC/1s
Možnosti namestitve
TS vodoravni profil strešnega okvirja: neposreden
Navpični profil TS, SE: z adapterskim nosilcem TS
SE profili na sprednjem in zadnjem delu strešnega okvirja: z adapterskim nosilcem TS
SE profili na strani strešnega okvirja: neposredni
AE, CM, TP: z univerzalnim nosilcem
AE: s tirnico za notranjo montažo
Mere
Širina: 987 mm
Višina: 117 mm
Globina: 50 mm
Delovno temperaturno območje
-15 °C...45 °C
Vtičnice
D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Temperaturno območje shranjevanja
-20 °C...70 °C
Nazivna delovna napetost
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Različica vtičnice
D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,15 kg
Bruto teža
2,3 kg
Carinska tarifna številka
94054990
EAN
4028177092365
ECLASS 8.0
27189241
Opis izdelka
SZ Courtesy light, WHD: 987x117x50 mm, 30 W, 100-240 V, 50/60 Hz, without door operated switch, with earthing-pin socket
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions