- Št. artikla:
- SZ 4155010
- Prednosti
- Enostavna in hitra namestitev
- Material
- Plastika
- Obseg dobave
- Univerzalna luč
Integrirani detektor gibanja
Luči
Pokrov luči
Sestavni deli
- Poraba energije
- 18 W
- Ballast
- Wide-range electronic ballast
- Možnosti priklopa
- Power supply via connectors
- Through-wiring (creating rows of lights)
- Integrated motion sensor
- Da
- Luči
- Compact fluorescent lamp, base 2G11
- Razred zaščite
- I (PE conductor)
- Stikalo (tip)
- Integral, on/off/motion detector mode
- Light cover
- Da
- Luči – vrsta namestitve
- Screw-fastening
- Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
- 2500 V AC
- Nazivna izolacijska napetost
- 250 V AC
- Možnosti namestitve
- TS vodoravni profil strešnega okvirja: neposreden
- Navpični profil TS, SE: z adapterskim nosilcem TS
- SE profili na sprednjem in zadnjem delu strešnega okvirja: z adapterskim nosilcem TS
- SE profili na strani strešnega okvirja: neposredni
- AE, CM, TP: z univerzalnim nosilcem
- AE: s tirnico za notranjo montažo
- Mere
- Širina: 345 mm
Višina: 95 mm
Globina: 55 mm
- Delovno temperaturno območje
- -15 °C...45 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -20 °C...70 °C
- Nazivna delovna napetost
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,674 kg
- Bruto teža
- 0,93 kg
- Carinska tarifna številka
- 94054990
- EAN
- 4028177679825
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis izdelka
-
SZ Universal light, WHD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, with integral motion detector, VDE