Univerzalna luč z vgrajenim detektorjem gibanja

Št. artikla: SZ 4155110

Enclosure light with insulated plastic housing, motion detector and voltage supply 110 - 240 V AC 50/60 Hz.

Št. artikla:
SZ 4155110
Prednosti
Enostavna in hitra namestitev
Material
Plastika
Obseg dobave
Univerzalna luč
Integrirani detektor gibanja
Luči
Pokrov luči
Sestavni deli
Poraba energije
18 W
Ballast
Wide-range electronic ballast
Možnosti priklopa
Power supply via connectors
Through-wiring (creating rows of lights)
Integrated motion sensor
Da
Luči
Compact fluorescent lamp, base 2G11
Razred zaščite
I (PE conductor)
Stikalo (tip)
Integral, on/off/motion detector mode
Light cover
Da
Luči – vrsta namestitve
Screw-fastening
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
2500 V AC
Nazivna izolacijska napetost
250 V AC
Možnosti namestitve
TS vodoravni profil strešnega okvirja: neposreden
Navpični profil TS, SE: z adapterskim nosilcem TS
SE profili na sprednjem in zadnjem delu strešnega okvirja: z adapterskim nosilcem TS
SE profili na strani strešnega okvirja: neposredni
AE, CM, TP: z univerzalnim nosilcem
AE: s tirnico za notranjo montažo
Mere
Širina: 345 mm
Višina: 95 mm
Globina: 55 mm
Delovno temperaturno območje
-15 °C...45 °C
Vtičnice
1 x D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Temperaturno območje shranjevanja
-20 °C...70 °C
Nazivna delovna napetost
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Različica vtičnice
D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,714 kg
Bruto teža
0,92 kg
Carinska tarifna številka
94054990
EAN
4028177679832
ECLASS 8.0
27189241
Opis izdelka
SZ Universal light, WHD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, with integral motion detector, with earthing-pin socket, VDE
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions