LED sistemska luč

Št. artikla: SZ 2500210

LED sistemska luč – prvi izbor za ohišja! Visoko inovativna LED tehnologija za še več svetlobe tudi v zadnjem kotičku.

Št. artikla:
SZ 2500210
Zasnova
z vtičnico
Prednosti
Optimalna osvetlitev celotnega prostora
Po izbiri s sponko, vijakom in magnetno pritrditvijo
Konfiguracija za vsako uporabo
Zasnova
Vtičnica
90° vrtljiv konektor
Nastavljiva porazdelitev svetlobe
Material
Ohišje luči: ekstrudiran aluminij
Pokrov luči: polikarbonat
Stranski del luči: PC-ABS
Barva
Ohišje: RAL 7016
Obseg dobave
Montažni vijaki
Poraba energije
11 W
Možnosti priklopa
Infeed, 3-pole
Through-wiring, 3-pole
Door-operated switch
Overvoltage category
II
Razred zaščite
II (all-insulated)
Luči – vrsta namestitve
Screw-fastening
Clip attachment
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Nazivna izolacijska napetost
300 V AC
Možnosti namestitve
Neposredno na del ohišja z razmakom 25 mm
Svetlobni tok
900 lm
Svetla barva
4000 K (nevtralno bela)
Opomba
Priključne dodatke je treba naročiti posebej
Mere
Širina: 437 mm
Višina: 80 mm
Globina: 44 mm
Delovno temperaturno območje
-20 °C...55 °C
Vtičnice
D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Nazivna delovna napetost
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Različica vtičnice
D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,466 kg
Bruto teža
0,58 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
13,6
Carinska tarifna številka
94054990
EAN
4028177806962
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Opis izdelka
SZ LED system light, 900 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with earthing-pin socket
Odobritve
CCC exception letter
ENEC
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Energy efficiency label
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
General technical information