LED sistemska luč – prvi izbor za ohišja! Visoko inovativna LED tehnologija za še več svetlobe tudi v zadnjem kotičku.
- Št. artikla:
- SZ 2500313
- Zasnova
- z vtičnico, z detektorjem gibanja
- Prednosti
- Optimalna osvetlitev celotnega prostora
- Po izbiri s sponko, vijakom in magnetno pritrditvijo
- Konfiguracija za vsako uporabo
- Zasnova
- Senzor gibanja
- Vtičnica
- 90° vrtljiv konektor
- Nastavljiva smer svetlobe
- Nastavljiva porazdelitev svetlobe
- Material
- Ohišje luči: ekstrudiran aluminij
Pokrov luči: polikarbonat
Stranski del luči: PC-ABS - Barva
- Ohišje: RAL 7016
- Obseg dobave
- Montažni vijaki
- Poraba energije
- 13 W
- Možnosti priklopa
- Infeed, 3-pole
- Through-wiring, 3-pole
- Motion detector
- Da
- Overvoltage category
- II
- Razred zaščite
- II (all-insulated)
- Luči – vrsta namestitve
- Screw-fastening
- Clip attachment
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Nazivna izolacijska napetost
- 300 V AC
- Možnosti namestitve
- Neposredno na del ohišja z razmakom 25 mm
- Svetlobni tok
- 1.200 lm
- Svetla barva
- 4000 K (nevtralno bela)
- Opomba
- Priključne dodatke je treba naročiti posebej
- Mere
- Širina: 437 mm
Višina: 85 mm
Globina: 44 mm - Delovno temperaturno območje
- -20 °C...55 °C
- Vtičnice
- CH (type J, SEV 1011)
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Različica vtičnice
- CH (type J, SEV 1011)
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,68 kg
- Bruto teža
- 0,7 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 16,7
- Carinska tarifna številka
- 94054940
- EAN
- 4028177811294
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis izdelka
- SZ LED system light, 1200 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with motion detector
- Dokumentacija
- Energy efficiency label
- Further information
- Instructions
- Safety instructions
- Tehnični listi
- General technical information